Compteur divisionnaire, extérieur, 120/208V, 3 phase 4 fils, 800Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 , Trousse de compteur électrique
2O208-8W
Sous-compteur série 2000 , 120/208V 3P/4W Trousse de compteur extérieur de 800A kWh avec transformateurs de courant (TC) à noyau à pince3
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la valeur nominale LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux co...