Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 277/480 V, triphasé à quatre fils, 100A, trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

2O480-1W

Sous-compteur série 2000, 277/480 V, 3P/4 W, 100A, trousse de compteur kWh extérieur avec 3 transformateurs de courant à noyau à pince (TC)

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité génératrice VerifEye™ de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation d’énergie, les compteurs de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouveaux co
Code UPC : 078477598337
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit