Compteur divisionnaire série 2000 , Compteur à trois éléments, 120/208/240V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 400:00,1A , Max. 400A, Petit logement extérieur. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) 400A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour fournir une simple...
Compteur divisionnaire série 2000 , Compteur à trois éléments, 120/208/240V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 400:00,1A , Max. 400A, Petit logement extérieur. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) 400A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçus pour offrir un processus simple et efficace pour capturer avec précision les mesures de la consommation électrique, les compteurs divisionnaires de la série 2000 sont faciles à spécifier et à installer pour les nouvelles constructions et les réfections.
Type de produit : compteur divisionnaire électrique
• Measures kWh and demand (optional) • Conform to all applicable standards of ANSI C12.1 • Equipped with an Isolated Pulse Output channel • Utilizes revenue grade 0.3% accuracy class 0.1A secondary solid core CTs that conform to all applicable ANSI requirements or 1.0% accuracy split-core CTs • Up to three sets of CTs per phase can be paralleled per meter without the need for a meter multiplier • Enclosures include surface mount industrial grade JIC steel indoor and NEMA 4X outdoor • Interfaces with numerous communication systems – Hardwired Automatic Meter Reading (AMR) or wireless AMR • Large LCD display shows kWh and instantaneous and peak demand (optionally) with manual keyed reset • Load Indicator LED verifies meter functionality • Reverse Phase Indicator LED illuminates if the meter is improperly installed • UL/cUL Listed for UL 916 Energy Monitoring Equipment • Five year warranty
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.