Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 277/480 V, triphasé à quatre fils, 100A, à trois éléments, Compteur électrique

2R480-11

Compteur divisionnaire série 2000, Compteur à trois éléments, 277/480 V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 100:00,1 A, Max. 100A Petit logement extérieur. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) transformateurs de courant de 100A, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, ASHRAE 90.1 conforme

La gamme de compteurs divisionnaires VerifEye™ Series 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de la charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour offrir un...
Code UPC : 078477545362
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes