Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 277/480V, 3 phase 4 fils, 200Amax., trois éléments, Compteur électrique

2R480-21

Compteur divisionnaire série 2000 , Compteur à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 200:00,1A , Max. 200A, Petit logement extérieur. SOUS-MÈTRE SEULEMENT. Nécessite (3) 200A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

La gamme de compteurs divisionnaires de qualité commerciale VerifEyeMC série 2000 de Leviton répond à toutes les opportunités basées sur la mesure et la vérification, y compris la gestion de charge et l’obtention de la certification LEED. Conçu pour offrir un...
Code UPC : 078477545379
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes