Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Série 2000, Compteur à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 600:00,1A , Max 600A, Petit logement extérieur. COMPTEUR UNIQUEMENT

2R480-61
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Série 2000, Compteur à trois éléments, 277/480V, 3PH, 4W, Ligne à ligne, Rapport 600:00,1A , Max 600A, Petit logement extérieur. COMPTEUR UNIQUEMENT. Nécessite (3) 600A transformateurs de courant, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1
Code UPC : 07847754539
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle