Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208 V, triphasé à quatre fils, 9 compteurs à trois éléments, Compteur électrique, MMU
2X209-CFG
Sous-compteur série 2000, Logement MMU intérieur à montage en saillie Xtra-Large de 9 mètres, 120/208 V c.a., 3P/4 W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option. Transformateurs de courant (TC) non inclus. SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Les unités de compteurs multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208 V ou 277/480 V) sont alimentées à partir de la même distribution électrique ou d’une distribution électrique adjacente