Compteur divisionnaire, intérieur, 120/208V, 3 phase 4 fils, 15 compteurs à trois éléments, Compteur électrique, MMU
2X215-CFG
Compteur divisionnaire série 2000 , Logement pour installation en saillie intérieure 15-Meter Xtra-Large MMU, 120/208VAC, 3P/4W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option. Transformateurs de courant (TC) non inclus. SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Les unités de compteurs divisionnaires multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208V ou 277/480V) sont alimentées à partir du même répartiteur d’alimentation ou d’un répartiteur d’alimentation adjacent...