Compteur divisionnaire, intérieur, 277/480 V, triphasé à quatre fils, 16 compteurs à trois éléments, Compteur électrique, MMU
2X416-CFG
Compteur divisionnaire série 2000, Logement à montage en saillie intérieur Xtra-Large MMU de 16-Meter, 277/480 V c.a., 3P/4 W, configuré pour les valeurs nominales d’intensité et la fonction de demande en option. Transformateurs de courant non inclus. SOUS-MÈTRE SEULEMENT.
Les unités de compteurs multiples (MMU) de la série 2000 de Leviton sont conçues pour les applications commerciales et industrielles de compteurs divisionnaires multilocataires dans lesquelles plusieurs charges triphasées (120/208 V ou 277/480 V) sont alimentées par la même distribution d’alimentation ou une distribution électrique adjacente ...