Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC

320C6WLEVA

20 A, 250 V, 2P, 3W Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 avec collier de serrage sans vis, Qualité industrielle, IP66/67/68/IP69K, étanche - BLEU

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • Pince arrière entièrement sans vis réduisant le temps requis pour l'installation et ajoutant une protection supplémentaire contre la poussière
Code UPC : 078477510988
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit