Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Panneau de protection contre les surtensions de type 2 3-Phase

32277-DY3
SUPPRIMÉ DE LA GAMME Modèles de remplacement suggérés : ,

277/480V, 220/380V, 480V 3-Phase en étoile ou Delta, Panneau de protection contre les surtensions, Compatible avec les commandes résidentielles Decora et X10 , Logement NEMA 3R , UL 1449 4th Edition Type 2

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477846599
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes