Plaque d’adaptation4-in-1 - Brun
3254
Plaque d’adaptation4-in-1 - Brun
Les prises quatre-en-un pour usage très intensif proposées par Leviton sont fabriquées avec un couvercle en nylon résistant aux impacts. Elles présentent une excellente robustesse et une grande résistance aux produits chimiques et aux matières corrosives. Les contacts de type T extra robustes en bronze, à triple épaisseur, fournissent un rendement maximal. Leur conception exclusive de type blindage empêche le contact entre la liaison de terre et les conducteurs du circuit sous tension.