Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

38.5 V c.c., Pôle, Fil, Dispositif de protection contre les surtensions du module de communication

3420-35
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

4-20ma Réseaux de boucle de signal 35VDC , montage en saillie, 3-Pin Câblés par un connecteur, dans un logement NEMA 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes aux normes UL 1449 . La présence de Leviton...

Code UPC : 078477977552
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits