30 A, 120/208 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle
3430
30 A, 120/208 V, 3-Phase Y, NEMA non-NEMA, 4P, 4W, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, sans mise à la terre - NOIR
La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, l’inviolable, la qualité hospitalière, etc., ces dispositifs de qualité industrielle...