20/10 A, 250 V, Prise verrouillable à montage affleurant, Qualité industrielle
3520
20/10 A, 250 V c.c./600 V c.a., NEMA non-NEMA, 4P, 5W, prise verrouillable à montage affleurant, Qualité industrielle, Mise à la terre - NOIR
La gamme de prises de verrouillage de qualité industrielle usage intensif de Leviton est conçue et produite pour résister aux conditions rigoureuses généralement associées aux environnements industriels. Disponibles dans une grande variété de configurations, y compris la mise à la terre isolée, inviolable, de qualité hospitalière, etc., ces produits de qualité industrielle ...