Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon IEC

360MI-4W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

60 A 120VAC 2-Pole, 3-Wire Interverrouillage mécanique sans fusible vers le bas, Type de logement 3R, 4X, 12K; Configuration à broche et manchon étanche IP67 IEC 309 , Concentrateur vendu séparément (voir le numéro de catalogue Leviton HUB-xxx)

Code UPC : 078477125847
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits