Caractéristique du ballast
Facteur de ballast : 0.78 (bas)
Facteur de puissance élevé : > 0,98
Facteur de crête de courant de lampe (CCF) : <1.70
Maximum Puissance de fonctionnement continue : 90W
Tension de sortie en circuit ouvert (OCV) : 600 V
Homologations
Homologué CEE (lampesF32T8, F32T8/28W/ES, F32T8/25W/ES) : oui
Conforme à la partie 18de la FCC, classe A : oui
NEMA Premium (s'applique uniquement aux lampes F32T8 ) : oui
Garantie : limitée 5-Year
Homologué cULus selon UL 1598B : oui
Caractéristiques d’entrée
Facteur de puissance d’entrée (FP) : > 0,98
Tension d'entrée : 120/277 V c.a.
Plage de tension d’entrée : 108-305 V
Puissance d'entrée : 77W
Lampes utilisées : F32T8, F32T8/30W, F32T8/28W, F32T8/25W, F25T8, F17T8
Harmoniques de courant de ligne (THD) : moins de 10 %
Courant de ligne maximal : 0.64 A
Fréquence de ligne d'alimentation : 50/60Hz
Caractéristiques de sortie
Méthode d'allumage : démarrage instantané
Fréquence de fonctionnement de la lampe : 42KHz ou plus
Nombre de lampes : 3
Parallèle/Série : parallèle
Caractéristiques de la douille
Valeur nominale HT (température maximale) : 130°C
Verrou de lampe : oui
Homologué UL à démarrage instantané (« Cercle I ») : oui
Exigences d’environnement
Température maximale du point chaud du boîtier : 75°C
Température ambiante maximale possible : 40°C
Température minimale de démarrage de la lampe : 32°F / 0°C
Valeur nominale du son : A