Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 347 V, prise verrouillable à socle, Qualité industrielle

3756

20 A, 347VAC, NEMA L24-20R, 2P, 3W, prise à socle verrouillable, Qualité industrielle, MALT - BLANC

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477823453
Pays d’origine : Mexique
NEMA 24-20R

Renseignements sur les produits