Données électrotechniques
Intensité : 50 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Résistance à la tension diélectrique : 2000V minimum selon UL 498
Mise à la terre : MALT
Tension de fonctionnement maximale : 250V c.c./600V c.a.
Pôle : 3
Hausse de température : hausse de température maximale de 30ºC à un courant nominal maximal après 150 cycles d’OL à un courant nominal de 150 %
Tension : 250 V c.a.
Câblage : 4
Matériaux :
Rivets d’assemblage : SS 302/304
Couvercle arrière : nylon renforcé
Matériau de base : nylon
Corps et porte-contrat : nylon renforcé
Borne de boîte : cuivre de 0.062inch
Écrous de serrage : laiton
Couleur : noir
Contact de connecteur - Plaque de raccordement : laiton épaisseur 0.100inch
Contact de connecteur - Ressort : laiton épaisseur 0.041inch
Rivet de contact : laiton
Face : nylon
Module de face : nylon renforcé
Vis de mise à la terre : laiton
Contacts de ligne : laiton
Vis de montage : SS 302/304
Bride de montage : monopièce SS 302/304
Gaine : acier nickelé épaisseur 0,062inch
Vis de borne : laiton
Vis de fixation de borne : SS 302/304
Lyre : laiton
Spécifications mécaniques
ID de produit : valeurs nominales et numéro de catalogue moulés sur la face
Accom. de borne : fils pleins ou toronnés de calibre10min à6max AWG (fils transversaux pour la mise à la terre seulement)
Identifiant de borne : X, W, Y, Z et vert pour la mise à la terre
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NEMA : WD-6
NOM : 057
RoHS : conforme
UL 498 : fichier E13399
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée à vie
Conditions environnementales
Environnement : sec
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
Caractéristiques
Matériau de base : nylon
Marque : noir et blanc
Couleur : noir
Type de dispositif : prise verrouillable
Face : nylon
NEMA : non NEMA
Normes et homologations : UL
Bride : laiton nickelé
Terminaison : arrière et latéral
Garantie : limitée à vie