Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

50 A, 250 V, Prise verrouillable affleurante noire et blanche, Qualité industrielle

3771

50 A, 250 V c.c./600 V c.a., non NEMA, 2P, 3W, prise verrouillable noire et blanche à montage affleurant, qualité industrielle, MALT - NOIR

  • Les contacts monopièces réduisent la friction et la surchauffe
  • Construction en nylon robuste résistant aux impacts, à la lumière du soleil, aux produits chimiques et aux utilisations difficiles
  • Valeurs nominales et ID NEMA marquées de manière permanente sur le dispositif
  • Garantie à vie limitée exclusive au secteur
Code UPC : 078477804384
Pays d’origine : Mexique
NEMA non-NEMA

Renseignements sur les produits