Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

SUPPRIMÉ DE LA GAMME

3800-OEM
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

120 Volt AC, 2 Pole, 3 Wire, Equipment Cabinet SPD Surge Protective Device, Wired-In Module, Surface Mounted, 6 Inch Pigtail Wired, in a NEMA 1 Enclosure

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Protection contre les surtensions transitoires de Leviton...

Code UPC : 078477868829
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits