Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

10 A, 125 V, Prise à lame droite pour rail DIN, Qualité industrielle

3801-DIN

10 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, prise de modules montable sur rail DIN, lame droite, Qualité industrielle, MALT, Surtension simple, Câblé au bornier, bride - NOIR

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Leviton Sur...

Code UPC : 07847703507
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits