Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

9,6 V c.c., Pôle, Fil, Dispositif de protection contre les surtensions du module de communication

3803-485

ÉPUISÉ

Réseau Allen-Bradley DH-485, montage en saillie, Câblage par fiche 6-Pin, dans un logement NEMA 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions de Leviton sont conformes aux normes UL 1449. L’incroyable S...

Code UPC : 078477957189
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit