Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

9.6 V c.c., Pôle, Fil, Dispositif de protection contre les surtensions du module de communication

3803-DHP
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Réseau de flexibles bleus, montage en saillie, Câblage en tête 3-Pin , dans un logement NEMA 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes aux normes UL 1449 . L’incroyable technologie Surge Protec de Leviton...

Code UPC : 078477950005
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits