Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

9.6 V, Dispositif de protection contre les surtensions du module de communication

3803-MOD

9.6 V c.c., Pôle, Fil, Dispositif de protection contre les surtensions du module de communication, Réseaux Modbus et Modbus Plus, Montage en saillie, Câblé avec un connecteur de 3-Pin , dans un logement NEMA 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Leviton Surge Protec...

Code UPC : 078477029831
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits