Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

48 V c.c., 2 pôles, 2 fils, Dispositif de protection contre les surtensions transitoires pour armoire d’équipement

3848-OEM
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Module câblé, fils de sortie, dans un logement NEMA 1

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton sont conformes aux normes UL 1449 . Les remarquables dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton détournent le drame...

Code UPC : 078477018651
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits