Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

39A00-1

ÉPUISÉ
La commande d’éclairage résidentiel (CED) est conçue pour les systèmes monophasés de 120/240 V, 60-Hz. Le coupleur de phase HLC se monte près du boîtier de disjoncteurs et sert à connecter le signal de L1 à L2 dans le boîtier de disjoncteurs. Bien que la CED soit extrêmement robuste et moins sensible aux conditions de la ligne électrique, Leviton recommande l'utilisation d'un coupleur de phase avec chaque installation CED. Le coupleur de phase augmente la vitesse et la fiabilité de tout le système.
Code UPC : 872257002232
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle