Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Trois cellules, Far Cyc, Luminaire, Connecteur de broche de scène

3FC1V-22B

ÉPUISÉ

Far Cyc à trois lumières 120 V avec pince en « C », lyre d’accrochage et connecteur de broche de scène

La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1 500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Dessin
Code UPC : 07847715857
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit