Trois cellules, Far Cyc, Luminaire, Connecteur 5-15P
3FC1V-42B
Trois lumières Far Cyc 120V avec pince en « C », lyre suspendue et connecteur 5-15P
La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1 500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur des centres 12-Inch (3,6 m), 10-Feet (3,3 m) du cyc. Conçu...