Trois cellules, Far Cyc, Luminaire, Extrémités dénudées, 120V
3FC1V-50B
Far Cyc 120V à trois lumières avec pince en « C », lyre suspendue et extrémités dénudées
La série NSI/Leviton Far Cyc est composée d’un éclairage théâtral de 1500 watts maximum par section, conçu pour offrir une grande intensité lumineuse. Les projecteurs Cyc Strip sont souvent utilisés par paires, l’un fonctionnant comme rampe d’éclairage et l’autre comme luminaire suspendu afin d’offrir une couverture lumineuse homogène. Chaque section Far Cyc illuminera uniformément 40 pieds verticaux de cyc sur 12-Inch (3.6 m) centres, à 10-Feet (3.3 m) du cyc. Conçu pour fonctionner...