Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, tension universelle, maximum 3000A, trois transformateurs de courant à noyau à pince inclus, compteur électrique

3KUBM-30M

ÉPUISÉ

Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 3 000 A, TC inclus : 3 TC divisés, Protocole : BACnet MS/TP, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1

Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour ...
Code UPC : 07847763149
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit