Compteur divisionnaire, intérieur, tension universelle, maximum 400A trois transformateurs de courant à noyau solide inclus, compteur électrique
3KUBM-4SM
ÉPUISÉ
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 400 A, TC inclus : 3 TC pleins, Protocole : BACnet MS/TP, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 400 A, TC inclus : 3 TC pleins, Protocole : BACnet MS/TP, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24, Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour permettre le suivi, la surveillance et la vérification de l’utilisation d’énergie en temps réel et une intégration facile du système de gestion du bâtiment. La série 3300 communique via Modbus RTU ou BACnet MS/TP sur RS-485 et la série 3500 compatible Ethernet comprend Modbus TCP/IP et BACnet IP. Les deux compteurs offrent une performance de tension universelle et des sorties d’impulsion isolées standard et ils peuvent être aisément intégrés aux systèmes de gestion d’édifice. Ces compteurs multifonctionnels sont parfaits pour les applications de circuit triphasé, trifilaire (Delta) et triphasé, quadrifilaire (WYE). Les deux modèles offrent des lectures de temps d’utilisation et un afficheur convivial qui permet de facilement et de rapidement visualiser le statut énergétique et la force du signal, ainsi que de lire la tension en kVA, kVAR, PF et par phase. Leur intégration sans faille aux gestionnaire d’énergie et logiciel BillSuite de Leviton, ainsi qu’aux compteurs des compagnies de gaz, de vapeur et d’eau procure un système complet pour la mise en œuvre de programmes de gestion de l’énergie et de réduction des coûts à l’échelle des installations.
Série 3300 : Modbus RTU ou BACnet MS/TP sur RS-485
Sortie d’impulsions isolée
S’intègre aisément aux systèmes de gestion d’édifice
Classe de précision de 0,5 % très précise
Offre une performation de tension universelle
208/480 V 2 PH 2 W, 120/208 V 2 PH 3 W, 240/480 V 3 PH 3 W, 120/208 V, 277/480 V 3 PH 4 W, 240/480 V 3 PH 4 W DELTA
100-5000 A
Sortie : kWh, Demande - Instant et crête, Par phase et total de kWh, kW, kVAR, VAR, Données d’intervalle AMPS
Certifié conforme à toutes les normes applicables ANSI C12.1
Utilise des transformateurs de courant (TC) de type auxiliaire et solide qui sont certifiés pour toutes les normes de catégorie de précision
Jusqu’à trois ensembles de TC par phase peuvent être installés en parallèle par mètre
En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Centre de préférences de la confidentialité
Votre confidentialité
Cookies de performance
Cookies de fonctionnalité
Cookies pour une publicité ciblée
Cookies strictement nécessaires
Votre confidentialité
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s'assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d'une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Cliquez sur les différentes catégories pour obtenir plus de détails sur chacune d'entre elles, et modifier les paramètres par défaut. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés. Plus d’informations
Cookies de performance
Actif
Ces cookies nous permettent de déterminer le nombre de visites et les sources du trafic, afin de mesurer et d’améliorer les performances de notre site Web. Ils nous aident également à identifier les pages les plus / moins visitées et d’évaluer comment les visiteurs naviguent sur le site Web. Toutes les informations collectées par ces cookies sont agrégées et donc anonymisées. Si vous n'acceptez pas ces cookies, nous ne serons pas informé de votre visite sur notre site.
Cookies de fonctionnalité
Actif
Ces cookies permettent d’améliorer et de personnaliser les fonctionnalités du site Web. Ils peuvent être activés par nos équipes, ou par des tiers dont les services sont utilisés sur les pages de notre site Web. Si vous n'acceptez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services risquent de ne pas fonctionner correctement.
Cookies pour une publicité ciblée
Actif
Ces cookies peuvent être mis en place au sein de notre site Web par nos partenaires publicitaires. Ils peuvent être utilisés par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous proposer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. Ils ne stockent pas directement des données personnelles, mais sont basés sur l'identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n'autorisez pas ces cookies, votre publicité sera moins ciblée.
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site Web et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont généralement établis en tant que réponse à des actions que vous avez effectuées et qui constituent une demande de services, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur afin de bloquer ou être informé de l'existence de ces cookies, mais certaines parties du site Web peuvent être affectées. Ces témoins ne stockent aucune information d’identification personnelle.