Compteur divisionnaire, intérieur, tension universelle, 100Amax., Transformateurs de courant à noyau à pince 3 inclus, Compteur électrique
3KUMR-1M
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 100 A, TC inclus : 3 TC divisés, Protocole : Modbus RTU, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour...
Produit supprimé de la gamme. Gamme de produits : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 100 A, TC inclus : 3 TC divisés, Protocole : Modbus RTU, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1
Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour permettre le suivi, le contrôle et la vérification de l’utilisation d’énergie en temps réel et une intégration facile du système de gestion du bâtiment. La série 3300 communique via Modbus RTU ou BACnet MS/TP sur RS-485 et la série 3500 compatible Ethernet comprend Modbus TCP/IP et BACnet IP. Les deux compteurs offrent une performance de tension universelle et des sorties d’impulsion isolées standard et ils peuvent être aisément intégrés aux systèmes de gestion d’édifice. Ces compteurs multifonctionnels sont parfaits pour les applications de circuit typiques 3-phase, 3-wire (Delta) et 3-phase, 4-wire (WYE). Les deux modèles offrent des lectures de temps d’utilisation et un afficheur convivial qui permet de facilement et de rapidement visualiser le statut énergétique et la force du signal, ainsi que de lire la tension en kVA, kVAR, PF et par phase. Leur intégration sans faille aux gestionnaire d’énergie et logiciel BillSuite de Leviton, ainsi qu’aux compteurs des compagnies de gaz, de vapeur et d’eau procure un système complet pour la mise en œuvre de programmes de gestion de l’énergie et de réduction des coûts à l’échelle des installations.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
Centre de préférences en matière de confidentialité
Votre vie privée
Cookies strictement nécessaires
Cookies fonctionnels
Cookies de performance
Cookies de visée
Votre vie privée
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.