Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, intérieur, tension universelle, maximum 400A, transformateurs de courant à noyau solide 3 inclus, compteur électrique

3KUMR-4SM
ÉPUISÉ
Gamme de produits de compteurs divisionnaires : série 3300, Type de logement : intérieur, Tension : tension universelle, Intensité : 400 A, TC inclus : 3 TC pleins, Protocole : Modbus RTU, Compteur électrique : oui, conforme au titre 24 , Conforme à la norme ASHRAE 90.1 Fournit des solutions de compteurs intelligents multifonctionnels très précises pour une intégration harmonieuse dans les systèmes avancés de gestion des commandes de bâtiment. Les compteurs des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour permettre le suivi, le monito...
Code UPC : 07847763111
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes