Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Compteur divisionnaire, extérieur, 208-480 VAC, triphasé trifilaire/quadrifilaire, maximum 400 A trois transformateurs de courant à noyau à pince, trousse de compteur électrique

3OUMT-4M

Compteur divisionnaire Modbus TCP/BACnet IP - Trousse de compteur divisionnaire à tension universelle multifonctionnelle série 3500 (208-480 V c.a.) triphasé 3 W/4 W (TC inclus), Transformateurs de courant à noyau divisé (TC) 400 A

Offre des solutions de compteur intelligent multifonctionnelles et hautement précises pour l’intégration sans faille aux systèmes de gestion avancée des commandes d’édifice. Les compteurs divisionnaires des séries 3300 et 3500 sont dotés de protocoles de communication avancés pour permettre le suivi, le contrôle et la vérification de la...
Code UPC : 078477631508
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit

Vidéos connexes