Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Socle à broche et à manchon IEC

4100B5W

ÉPUISÉ Modèles de remplacement suggérés :

100 A, 600 V3-Phase, 3P, 4W Socle à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord, Qualité industrielle, IP67, étanche - NOIR

Les dispositifs à broches et à manchon Leviton sont faciles à utiliser. Faire correspondre les exigences d’intensité et de tension est aussi simple qu’assortir des couleurs et donner l’heure. L’intensité nominale est liée à la taille du dispositif. Les dispositifs dont l’intensité est la même sont de même taille. La tension nominale est liée à l’emplacement du manchon de terre sur le ...

Code UPC : 078477838389
Pays d’origine : veuillez contacter le service à la clientèle

Renseignements sur le produit