Données électrotechniques
Intensité : 100 A/125 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à un courant et une tension nominales complets
Tension diélectrique : 3000 V pendant 1 min.
Endurance : charge V et I nominale de 250 cycles, charge nulle de 250 cycles (100 A)
Puissance nominale : 15 ch
Maximum Tension : 600 V
Test de surcharge UL20 : 50 cycles
Phase : 3 phases
Pôle : 3
SCCR : 200 kA
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C au courant nominal maximal (après surcharge)
Tension : 380-415 V c.a.
Câblage : 4
Conditions environnementales
Résistance à la corrosion : testé au brouillard salin
Inflammabilité : valeurs nominales V-0 (porteur de contact), HB ou mieux (logement) selon UL94
Valeur nominale IP : IP66, IP67, IP68, IP69K
NSF : 14159-1, Exigence hygiénique pour la conception de l’équipement de traitement de la viande et de la volaille
Résistance aux rayons ultraviolets : boîtiers homologués F1 stabilisés aux rayons ultraviolets
Type de logement NEMA : 3R, 4X, 6P et 12
Température de fonctionnement : -35C à +66 °C
Spécifications mécaniques
Couple de serrage de la vis de serrage : 10 po-lb
Gamme de conducteurs : calibre 6 AWG à calibre 1 AWG
Essai d’écrasement : 250 lb pendant 1 min après -25 °C pendant 6 heures
Type de tête matérielle : vis à douille hexagonales pour bornes, vis combinées pour toutes les autres
Impact : chute de 72 po 8 fois après le conditionnement à -25 °C, pendant 6 heures chute de 72 po après le conditionnement à -35 °C, pendant 6 heures
Couple de serrage des bornes à vis : 50 po-lb
Matériaux
Vis d’assemblage : acier inoxydable 303
Support de contact : nylon rempli de verre
Grommet/Gasket : NBR/Buna N
Boîtier : nylon modifié contre les impacts
Vis de borne : acier inoxydable 303
Anneau de verrouillage : nylon modifié contre les impacts
Caractéristiques
Position de l'horloge : 6 heures
Couleur : rouge
Configuration : Amérique du Nord
Type de dispositif : Socle
Marquages de produit : marques, UL, CE et valeurs environnementales moulées. Numéro d'article, intensité, tension, phases, HP, NSF sur l'étiquette. Valeurs nominales doubles IEC 60309-1, -2 sur une étiquette distincte.
Série : série LEV
Dispositif de verrouillage/étiquetage : trou de verrouillage sur le boîtier
Normes et homologations
CE : certification CE
CSA : CSA C22.2 No 182.1-13 (Harmonisé avec UL 1682)
Valeur nominale IEC : 60309-1, 60309-2
NOM : normes NOM –ANCE
RoHS : composants conformes à la norme RoHS
UL : UL 1686 C2, UL 1682, homologué UL selon IEC 60309-1, 60309-2
Garantie
Garantie : limitée à 5 ans