Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC et doté de la technologie Informᴹᶜ – Communications, Wi-Fi

4100MI9WLEVC

100 A, 240 V3-Phase, 3 P, 4 W, IEC 60309-1 et 60309-2 à broche et à manchon avec interverrouillage mécanique avec télésurveillance, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusibles, Wi-Fi (aucun concentrateur requis). Requiert une connexion Internet pour le contrôle à distance. - Bleu compatible avec les réseaux Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n à 2,4 GHz et 5GHz avec sécurité WPA ou WPA2. Inform™ est la plate-forme technologique de Leviton qui permet la convention
Code UPC : 078477842546
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit