Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Plaque murale QUICKPORT™ pour dispositif unique de taille moyenne, 2-Portamande pâle

41091-2TN

Les plaques murales QUICKPORT de taille moyenne à dispositif unique acceptent les modules enclenchables QUICKPORT pour prendre en charge les applications multimédias avec 1, 2, 3, 4 ou 6 ports. Les plaques murales de taille moyenne mesurent 1,9 cm de plus et sont plus larges que les plaques murales standard. Elles sont conçues pour des contextes où un boîtier économique monopièce, pour dispositif unique et à installation en saillie est requis pour couvrir des ouvertures irrégulières ou surdimensionnées dans le mur. Les plaques murales sont faites d’un nylon durable au fini lisse et sont offertes en quatre choix de couleurs (blanc, pâle...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477286180
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur le produit