Connecteur SPM speakON
41297-SP4
Connecteur MOS speakON, 4-Pole, 1.5 unités de haut, borne à vis (doit être installé dans le module de passage MOS 41297-2Px).
Le connecteur speakON est le connecteur de châssis standard pour les interconnexions de haut-parleur/amplificateur. Il offre un système de verrouillage métallique unique qui ne fait contact qu’une fois complètement verrouillé. Les prises speakON sont robustes, polyvalentes et faciles à terminer. Lorsqu'il est installé dans un module de passage de système de prises multimédias (SPM), l'assemblage peut facilement s'enclencher dans n'importe quel SPM ...