Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet, CL2 intramural, 15ft
41900-15E
Les câbles HDMI de qualité commerciale de Leviton fonctionnent dans le cadre du système TI/AV de Leviton pour garantir les meilleures performances d'utilisation dans l'éducation, la santé, les entreprises et les organismes gouvernementaux. Ces câbles sont homologués CL2 pour une utilisation murale et sont parfaits pour les signaux de couleur 1080p, 4K, 3Det profonds. Le système de verrouillage de câble en option assure une connexion sécurisée du câble à tous les dispositifs d'extension de signal HDMI de Leviton, l'idéal pour les installations de système permanentes et à l'intérieur des murs.