Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet, CL2 intramural, 6ft
41900-6E
Les câbles HDMI de qualité commerciale de Leviton fonctionnent dans le cadre du système TI/AV de Leviton pour offrir le rendement le plus élevé dans les contextes de l’éducation, des soins de santé, des entreprises et du gouvernement. Ces câbles sont homologués CL2 pour une utilisation murale et sont parfaits pour les signaux de couleur 1080p, 4K, 3Det profonds. Le système de verrouillage de câble en option assure une connexion sécurisée du câble à tous les dispositifs d'extension de signal HDMI de Leviton, l'idéal pour les installations de système permanentes et à l'intérieur des murs.