Amplificateur de mélange audio, comprend un adaptateur d’alimentation (24 V c.c.)
41920-A01
L'amplificateur de mixage audio est idéal pour les salles de classe, les petites salles de conférence et les installations commerciales ou de détail de petite taille. L'amplificateur numérique de classe D compact comporte deux entrées audio stéréo et une entrée de micro équilibré, qui prennent en charge la commande d'EQ et le mixage micro. Avec une sortie par défaut de 2 x 20 W à 4 ohms, il peut être commuté à 1 x 40 W à 8 ohms par connexion en pont.