Amplificateur audio de mélange70V , comprend un adaptateur d’alimentation (24VDC)
41920-A70
L’amplificateur audio combiné 70V prend en charge les systèmes audio distribués à tension constante sans avoir besoin d’un transformateur séparé, ce qui le rend idéal pour les salles de classe, les salles de conférence et les installations commerciales ou de détail légères. Cet amplificateur de classe D de 40 watts hautement efficace est compact et sans ventilateur avec deux entrées stéréo additionnées, une entrée de fibre audio numérique et une entrée de microphone. L’entrée du microphone est dotée d’un soutien d’alimentation fantôme et d’une mise en sourdine prioritaire qui abaisse automatiquement l’audio de ligne à un ...
L’amplificateur audio combiné 70V prend en charge les systèmes audio distribués à tension constante sans avoir besoin d’un transformateur séparé, ce qui le rend idéal pour les salles de classe, les salles de conférence et les installations commerciales ou de détail légères. Cet amplificateur de classe D de 40 watts hautement efficace est compact et sans ventilateur avec deux entrées stéréo additionnées, une entrée de fibre audio numérique et une entrée de microphone. L’entrée microphone est caractérisée par un soutien d’alimentation fantôme et une mise en sourdine de priorité qui diminue automatiquement l’audio de ligne jusqu’à un volume préprogrammé lorsqu’une entrée microphone est détectée. Les commandes du panneau avant comprennent la sélection de l’entrée, le volume, les basses, les aigus et la mise en sourdine, tandis que les connexions du panneau arrière offrent ce qui se fait de mieux en matière de capacité de commande via RS232 et IR.
Sortie mono de40 watts à tension constante de 70V ou 100V
Trois entrées commutables : deux audio stéréo additionnées (RCA et 3.5mm) et une fibre audio numérique
Entrée micro sélectionnable avec fonction de mixage et commande indépendante
Entrée micro prenant en charge l'alimentation fantôme 48V
Commandes du volume, des graves, des aigus et de la mise en sourdine
Mise en sourdine de priorité automatique sur entrée micro (esquive)
Capacité de commandeRS232 et IR
Réponse en fréquence de20Hz à 20KHz
Témoins à DEL pour une information retournée sur l'alimentation et la fonction de commande
Robuste boîtier métallique
Connecteur d'entrée du bloc d'alimentation verrouillable
Fourni avec bloc d'alimentation 24V , câble RS232 et supports de montage
We are using and storing cookies on your device to improve site navigation and functionality, analyze site usage, and assist in our marketing and advertising efforts. For more information, please see our Privacy Policy. To accept all cookies click 'Accept all'. To choose which optional cookies to allow, click “Cookie Settings”.
Privacy Preference Center
Your Privacy
Strictly Necessary Cookies
Functional Cookies
Performance Cookies
Targeting Cookies
Your Privacy
When you visit any website, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. This information might be about you, your preferences or your device and is mostly used to make the site work as you expect it to. The information does not usually directly identify you, but it can give you a more personalized web experience. Because we respect your right to privacy, you can choose not to allow some types of cookies. Click on the different category headings to find out more and change our default settings. However, blocking some types of cookies may impact your experience of the site and the services we are able to offer.
Cookie List
Strictly Necessary Cookies
Always Active
These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.
Functional Cookies
These cookies enable the website to provide enhanced functionality and personalisation. They may be set by us or by third party providers whose services we have added to our pages. If you do not allow these cookies then some or all of these services may not function properly.
Performance Cookies
These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.
Targeting Cookies
These cookies may be set through our site by our advertising partners. They may be used by those companies to build a profile of your interests and show you relevant adverts on other sites. They do not store directly personal information, but are based on uniquely identifying your browser and internet device. If you do not allow these cookies, you will experience less targeted advertising.