Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Submeter, Outdoor, Universal Voltage, 3 Phase 3 Wire/4 Wire, 20A-5000A, (3) 18 Inch Rogowski Current Transformers, Electric Meter Kit

41OUM-R18

Series 4100 Submeter, Outdoor Universal Voltage Bi-Directional 3-phase 3W/4W Modbus Submeter Kit (CTs included), (3) 18" Rogowski Current Transformers (CT)

Les trousses de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotées d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée à partir de sources d’énergie renouvelable comme...
Code UPC : 078477765159
Pays d’origine : États-Unis

Renseignements sur les produits