Compteur divisionnaire, extérieur, tension universelle, triphasé trifilaire/quadrifilaire, 20 A-5000 A, (3) transformateurs de courant Rogowski de 61 cm, trousse de compteur électrique
41OUM-R24
Sous-compteur série 4100, Trousse de compteurs divisionnaires Modbus triphasés bidirectionnels à tension universelle pour l’extérieur de 3 W/4 W (CT inclus), (3) transformateurs de courant (CT) Rogowski de 61 cm
Les ensembles de compteurs divisionnaires RTU et BACnet MS/TP bidirectionnels VerifEye™ série 4100 sont dotés d’un contrôle bidirectionnel spécialement conçu pour les applications d’énergie renouvelable. Les trousses de compteurs de la série 4100 mesurent l’énergie importée du réseau électrique et l’énergie exportée des sources d’énergie renouvelable comme