Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Connecteur à broche et à manchon avec ensemble pince sans vis de la série LEV, homologué aux normes IEC

420C5WLEVA

20 A, 600 V, 3-Phase, 3 P, 4 W, Connecteur à broche et à manchon homologué aux normes de l’Amérique du Nord CEI 60309-1 et 60309-2 avec pince sans vis, Qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69K, étanche - Noir

Les dispositifs à broches et à manchons de la série LEV homologués aux normes IEC sont conçus pour simplifier votre installation, résister aux milieux les plus difficiles et améliorer la sécurité et la productivité :

  • La pince arrière entièrement sans vis réduit le temps d’installation et ajoute des droits supplémentaires
Code UPC : 078477510896
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit