Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

420MI7WLEVC

20 A, 480 V, 3-Phase, 3 P, 4 W, IEC 60309-1 et 60309-2 à interverrouillage mécanique à broche et à manchon avec technologie Inform de surveillance locale et à distance, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusible, Wi-Fi (aucun concentrateur requis). Requiert une connexion Internet pour le contrôle à distance. – Rouge (480 V c.a.)

Les dispositifs à broche et à manchon de la série LEV IEC sont conçus pour simplifier votre installation et résister aux environnements les plus rigoureux

Code UPC : 078477380758
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit