Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Interverrouillage mécanique à broche et à manchon de la série LEV homologué aux normes IEC

420MI9WLEVC

20 A, 240 V, 3-Phase, 3 P, 4 W, IEC 60309-1 et 60309-2 avec interverrouillage mécanique à broches et à manchons et technologie Inform de surveillance locale et à distance, qualité industrielle, IP66/IP67/IP68/IP69/IP69K, étanche, sans fusible, Wi-Fi (aucun concentrateur requis). Nécessite une connexion Internet pour le contrôle à distance. – Bleu (240 V c.a.)

  • La technologie Inform identifie les perturbations qui peuvent affecter le rendement de la machine et minimiser les arrêts imprévus
Code UPC : 078477380765
Pays d’origine : Mexique