Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Surface-Mount Back Box, Single-Gang, 1.89" Box Depth, White

42777-1WA

Les boîtes murales simples et doubles sont utilisées pour l’installation en saillie d’une connectivité à basse tension dans les environnements muraux ou à bureau ouvert. Elles sont compatibles avec toutes les plaques murales à montage encastré QUICKPORT et MOS de Leviton et s’adaptent à divers types de canalisations. They are available in two depths (1.45 and 1.89 inches) and in four colors (white, ivory, gray, and black).

Code UPC : 078477963593
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits